Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méplats B (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 6 | M3 | ||
0.95 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 7 | M3 | ||
0.95 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 8 | M3 | ||
1.03 € | 50 | 13 jours | 10 | 5.5 | 10 | M3 | ||
1.03 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 12 | M3 | ||
1.10 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 15 | M3 | ||
1.17 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 18 | M3 | ||
1.23 € | 50 | 13 jours | 10 | 5.5 | 20 | M3 | ||
1.26 € | 50 | 13 jours | 10 | 5.5 | 25 | M3 | ||
1.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 5.5 | 30 | M3 | ||
1.65 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 35 | M3 | ||
1.67 € | 50 | 13 jours | 10 | 5.5 | 40 | M3 | ||
1.73 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 45 | M3 | ||
1.88 € | 50 | 12 jours | 10 | 5.5 | 50 | M3 | ||
1.23 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 8 | M4 | ||
1.26 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 10 | M4 | ||
1.28 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 12 | M4 | ||
1.32 € | 50 | 12 jours | 10 | 7 | 15 | M4 | ||
1.35 € | 50 | 12 jours | 10 | 7 | 18 | M4 | ||
1.40 € | 50 | 12 jours | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
1.57 € | 50 | 12 jours | 10 | 7 | 30 | M4 | ||
1.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 35 | M4 | ||
1.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 40 | M4 | ||
1.98 € | 50 | 13 jours | 10 | 7 | 45 | M4 | ||
2.09 € | 50 | 12 jours | 10 | 7 | 50 | M4 |
Loading...
Type | Hexagone | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage mâle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Traitement de surface | Chrome trivalent | Type de montant | Plein |
Mémoire | Sans mémoire | Finition bord intérieur inférieur | NA | Trou de ventilation des gaz | NA |
Détails des matériaux | Corps principal : acier de décolletage (SUM) ; rondelle élastique : acier (SWRH62) | Détails du traitement de surface | Traitement au chrome trivalent |
Configurer
Propriétés de base
Méplats B(mm)
Longueur L(mm)
Diamètre de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles