Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Diamètre extérieur de bouton D (ø) | Épaisseur de bouton H (mm) | Rondelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.34 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.53 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.71 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.53 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.53 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.79 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.82 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.85 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.42 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.45 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.73 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.76 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.79 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.83 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.85 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.84 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.90 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.95 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 10 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.01 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.02 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.48 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.73 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.67 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.82 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.84 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.91 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.95 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.01 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 10 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.07 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.09 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
1.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
1.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 3 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Négatif | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle intégrée |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard | Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD) |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Diamètre extérieur de bouton D(ø)
Épaisseur de bouton H(mm)
Rondelle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles