Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Diamètre extérieur de bouton D (ø) | Épaisseur de bouton H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 7 | ||
1.29 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 7 | ||
1.32 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 7 | ||
1.14 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 7 | ||
1.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 7 | ||
1.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 7 | ||
1.42 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 7 | ||
1.21 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 7 | ||
1.23 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 7 | ||
1.26 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 7 | ||
1.28 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 7 | ||
1.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 7 | ||
1.59 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
1.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
1.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | ||
1.59 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | ||
1.15 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
1.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
1.42 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | ||
1.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | ||
1.20 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | ||
1.48 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 10 | 8 | ||
1.71 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 10 | 8 | ||
1.23 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | ||
1.23 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | ||
1.53 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||
1.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||
1.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
1.79 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
1.28 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | ||
1.28 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | ||
1.59 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
1.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
1.85 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | ||
1.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | ||
1.34 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | ||
1.67 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | ||
1.70 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | ||
2.01 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
2.02 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
1.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | ||
1.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | ||
1.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | ||
1.79 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Non fourni | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle intégrée |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard | Rondelle | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD) |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Diamètre extérieur de bouton D(ø)
Épaisseur de bouton H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles