Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Diamètre extérieur de bouton D (ø) | Épaisseur de bouton H (mm) | Rondelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.19 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 4 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.21 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.21 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.41 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.44 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 6 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.29 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.32 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.52 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 8 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | - | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.41 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.44 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.75 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.75 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.6 | 12 | 8 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.16 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.16 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.47 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.75 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.26 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.26 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.89 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.66 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.69 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.96 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.97 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.77 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.79 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
3.10 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.13 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.47 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.47 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.89 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.91 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
3.25 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.27 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.58 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.58 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
3.03 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.07 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
3.44 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.45 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.71 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.71 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 6 | 7 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
3.13 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.14 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage au chrome |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Non fourni | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle intégrée |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard | Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD) | Détails du traitement de surface | Polissage au feutre |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Diamètre extérieur de bouton D(ø)
Épaisseur de bouton H(mm)
Rondelle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles