Inscription
Configurer

Bouton moleté en laiton (à embase) NB-CB / CB-NB / CB-SR / CB-R

Bouton moleté en laiton (à embase) NB-CB / CB-NB / CB-SR / CB-R

Référence pièce:

encore indéterminée. 204 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Vis nominale (M)

Longueur L (mm)

(mm)

Forme supplémentaire

Diamètre extérieur de bouton D

(ø)

Épaisseur de bouton H

(mm)

Rondelle

RoHS?Quantité minimale de commande
3
6
Standard
6
7
Sans rondelle
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
6
Standard
8
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
6
Standard
10
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
6
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
8
Standard
6
7
Sans rondelle
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
8
Standard
8
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
8
Standard
10
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
8
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
-
Standard
6
7
Sans rondelle
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
-
Standard
8
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
-
Standard
10
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
-
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
12
Standard
6
7
Sans rondelle
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
12
Standard
8
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
12
Standard
10
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
12
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
15
Standard
6
7
Sans rondelle
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
6
7
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
15
Standard
8
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
8
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
3
15
Standard
10
8
Sans rondelle
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en résine (nylon noir)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (NBR)
10
50 pièces
3
15
Rondelle intégrée
10
8
Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)
10
50 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.95 €
( 2.32 € )
13 jours ouvrables
2.09 €
( 2.49 € )
13 jours ouvrables
2.23 €
( 2.65 € )
13 jours ouvrables
2.23 €
( 2.65 € )
13 jours ouvrables
2.09 €
( 2.49 € )
13 jours ouvrables
2.23 €
( 2.65 € )
13 jours ouvrables
2.40 €
( 2.86 € )
13 jours ouvrables
2.41 €
( 2.87 € )
13 jours ouvrables
2.26 €
( 2.69 € )
13 jours ouvrables
2.40 €
( 2.86 € )
13 jours ouvrables
2.55 €
( 3.03 € )
13 jours ouvrables
2.60 €
( 3.09 € )
13 jours ouvrables
1.99 €
( 2.37 € )
13 jours ouvrables
2.12 €
( 2.52 € )
13 jours ouvrables
2.24 €
( 2.67 € )
13 jours ouvrables
2.24 €
( 2.67 € )
13 jours ouvrables
2.13 €
( 2.53 € )
13 jours ouvrables
2.29 €
( 2.73 € )
13 jours ouvrables
2.44 €
( 2.90 € )
13 jours ouvrables
2.46 €
( 2.93 € )
13 jours ouvrables
2.32 €
( 2.76 € )
13 jours ouvrables
2.46 €
( 2.93 € )
13 jours ouvrables
2.63 €
( 3.13 € )
13 jours ouvrables
2.65 €
( 3.15 € )
13 jours ouvrables
2.01 €
( 2.39 € )
13 jours ouvrables
2.13 €
( 2.53 € )
13 jours ouvrables
2.29 €
( 2.73 € )
13 jours ouvrables
2.29 €
( 2.73 € )
13 jours ouvrables
2.19 €
( 2.61 € )
13 jours ouvrables
2.32 €
( 2.76 € )
13 jours ouvrables
2.49 €
( 2.96 € )
13 jours ouvrables
2.51 €
( 2.99 € )
13 jours ouvrables
2.40 €
( 2.86 € )
13 jours ouvrables
2.52 €
( 3.00 € )
13 jours ouvrables
2.71 €
( 3.22 € )
13 jours ouvrables
2.72 €
( 3.24 € )
13 jours ouvrables
2.04 €
( 2.43 € )
13 jours ouvrables
2.18 €
( 2.59 € )
13 jours ouvrables
2.30 €
( 2.74 € )
13 jours ouvrables
2.30 €
( 2.74 € )
13 jours ouvrables
2.24 €
( 2.67 € )
13 jours ouvrables
2.37 €
( 2.82 € )
13 jours ouvrables
2.54 €
( 3.02 € )
13 jours ouvrables
2.55 €
( 3.03 € )
13 jours ouvrables
2.46 €
( 2.93 € )
13 jours ouvrables
2.60 €
( 3.09 € )
13 jours ouvrables
2.75 €
( 3.27 € )
13 jours ouvrables
2.80 €
( 3.33 € )
13 jours ouvrables
2.05 €
( 2.44 € )
13 jours ouvrables
2.19 €
( 2.61 € )
13 jours ouvrables
2.33 €
( 2.77 € )
13 jours ouvrables
2.33 €
( 2.77 € )
13 jours ouvrables
2.29 €
( 2.73 € )
13 jours ouvrables
2.43 €
( 2.89 € )
13 jours ouvrables
2.60 €
( 3.09 € )
13 jours ouvrables
2.61 €
( 3.11 € )
13 jours ouvrables
2.54 €
( 3.02 € )
13 jours ouvrables
2.66 €
( 3.17 € )
13 jours ouvrables
2.83 €
( 3.37 € )
13 jours ouvrables
2.86 €
( 3.40 € )
13 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)