Bouton moleté en laiton (à épaulement) NB-DC-SR / NB-DC-R

Bouton moleté en laiton (à épaulement) NB-DC-SR / NB-DC-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-306BDC-R
NB-306BDC-SR
NB-306CDC-R
NB-306CDC-SR
NB-306DDC-R
NB-306DDC-SR
NB-306EDC-R
NB-306EDC-SR
NB-306FDC-R
NB-306FDC-SR
NB-306IDC-R
NB-306IDC-SR
NB-306KDC-R
NB-306KDC-SR
NB-306LDC-R
NB-306LDC-SR
NB-306MDC-R
NB-306MDC-SR
NB-306NDC-R
NB-306NDC-SR
NB-308BDC-R
NB-308BDC-SR
NB-308CDC-R
NB-308CDC-SR
NB-308DDC-R
NB-308DDC-SR
NB-308EDC-R
NB-308EDC-SR
NB-308FDC-R
NB-308FDC-SR
NB-308IDC-R
NB-308IDC-SR
NB-308KDC-R
NB-308KDC-SR
NB-308LDC-R
NB-308LDC-SR
NB-308MDC-R
NB-308MDC-SR
NB-308NDC-R
NB-308NDC-SR
NB-310BDC-R
NB-310BDC-SR
NB-310CDC-R
NB-310CDC-SR
NB-310DDC-R
NB-310DDC-SR
NB-310EDC-R
NB-310EDC-SR
NB-310FDC-R
NB-310FDC-SR
NB-310IDC-R
NB-310IDC-SR
NB-310KDC-R
NB-310KDC-SR
NB-310LDC-R
NB-310LDC-SR
NB-310MDC-R
NB-310MDC-SR
NB-310NDC-R
NB-310NDC-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.16 €

50 16 jours 103666Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.16 €

50 13 jours 103666Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.26 €

50 13 jours 103668Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.26 €

50 13 jours 103668Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.35 €

50 13 jours 1036610Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.35 €

50 13 jours 1036610Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.38 €

50 13 jours 1036612Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.38 €

50 13 jours 1036612Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.46 €

50 13 jours 1036615Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.46 €

50 13 jours 1036615Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.41 €

50 13 jours 103686Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.44 €

50 13 jours 103686Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.54 €

50 13 jours 103688Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.57 €

50 13 jours 103688Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.65 €

50 13 jours 1036810Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.66 €

50 13 jours 1036810Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.75 €

50 13 jours 1036812Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.77 €

50 13 jours 1036812Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.88 €

50 13 jours 1036815Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.88 €

50 13 jours 1036815Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.26 €

50 13 jours 103866Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.26 €

50 13 jours 103866Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.29 €

50 13 jours 103868Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.29 €

50 13 jours 103868Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.38 €

50 13 jours 1038610Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.38 €

50 13 jours 1038610Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.46 €

50 13 jours 1038612Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.46 €

50 13 jours 1038612Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.57 €

50 13 jours 1038615Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.57 €

50 13 jours 1038615Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.47 €

50 13 jours 103886Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.51 €

50 13 jours 103886Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.58 €

50 13 jours 103888Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.60 €

50 13 jours 103888Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.75 €

50 13 jours 1038810Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.77 €

50 13 jours 1038810Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.88 €

50 13 jours 1038812Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.88 €

50 13 jours 1038812Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.00 €

50 13 jours 1038815Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.00 €

50 13 jours 1038815Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.29 €

50 13 jours 103-66Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.29 €

50 13 jours 103-66Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.38 €

50 13 jours 103-68Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.38 €

50 13 jours 103-68Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.47 €

50 13 jours 103-610Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.47 €

50 13 jours 103-610Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.57 €

50 13 jours 103-612Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.57 €

50 13 jours 103-612Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.66 €

50 13 jours 103-615Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.66 €

50 13 jours 103-615Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.60 €

50 13 jours 103-86Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.63 €

50 13 jours 103-86Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.71 €

50 13 jours 103-88Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.72 €

50 13 jours 103-88Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.82 €

50 13 jours 103-810Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.83 €

50 13 jours 103-810Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.91 €

50 13 jours 103-812Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.94 €

50 13 jours 103-812Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.10 €

50 13 jours 103-815Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.13 €

50 13 jours 103-815Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage chrome
Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle intégrée
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Polissage au feutre

Assistance technique