Bouton moleté en laiton (fendu / à embase / corps étroit) NB-EB / EB-NB / EB-SR / EB-R

Bouton moleté en laiton (fendu / à embase / corps étroit) NB-EB / EB-NB / EB-SR / EB-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-310BEB
NB-310BEB-NB
NB-310BEB-R
NB-310BEB-SR
NB-310IEB
NB-310IEB-NB
NB-310IEB-R
NB-310IEB-SR
NB-310PEB
NB-310PEB-NB
NB-310PEB-R
NB-310PEB-SR
NB-312BEB
NB-312BEB-NB
NB-312BEB-R
NB-312BEB-SR
NB-312IEB
NB-312IEB-NB
NB-312IEB-R
NB-312IEB-SR
NB-312PEB
NB-312PEB-NB
NB-312PEB-R
NB-312PEB-SR
NB-315BEB
NB-315BEB-NB
NB-315BEB-R
NB-315BEB-SR
NB-315IEB
NB-315IEB-NB
NB-315IEB-R
NB-315IEB-SR
NB-315PEB
NB-315PEB-NB
NB-315PEB-R
NB-315PEB-SR
NB-318BEB
NB-318BEB-NB
NB-318BEB-R
NB-318BEB-SR
NB-318IEB
NB-318IEB-NB
NB-318IEB-R
NB-318IEB-SR
NB-318PEB
NB-318PEB-NB
NB-318PEB-R
NB-318PEB-SR
NB-320BEB
NB-320BEB-NB
NB-320BEB-R
NB-320BEB-SR
NB-320IEB
NB-320IEB-NB
NB-320IEB-R
NB-320IEB-SR
NB-320PEB
NB-320PEB-NB
NB-320PEB-R
NB-320PEB-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Forme supplémentaire Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.66 €

50 13 jours 103-Standard67Sans rondelle

2.83 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.97 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.97 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.88 €

50 13 jours 103-Standard87Sans rondelle

3.02 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.21 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.22 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.16 €

50 13 jours 103-Standard108Sans rondelle

3.31 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.50 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.53 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.71 €

50 13 jours 10312Standard67Sans rondelle

2.88 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.02 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.02 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.94 €

50 13 jours 10312Standard87Sans rondelle

3.08 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.28 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.31 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.22 €

50 13 jours 10312Standard108Sans rondelle

3.38 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée108Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.56 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.59 €

50 13 jours 10312Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.75 €

50 13 jours 10315Standard67Sans rondelle

2.89 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.07 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.07 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.00 €

50 13 jours 10315Standard87Sans rondelle

3.14 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.33 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.35 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.44 €

50 13 jours 10315Standard108Sans rondelle

3.58 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée108Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.77 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.78 €

50 13 jours 10315Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.79 €

50 13 jours 10318Standard67Sans rondelle

2.94 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.08 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.08 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.07 €

50 13 jours 10318Standard87Sans rondelle

3.21 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.41 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.44 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.59 €

50 13 jours 10318Standard108Sans rondelle

3.73 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée108Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.92 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.97 €

50 13 jours 10318Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.83 €

50 13 jours 103-Standard67Sans rondelle

3.00 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.14 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.14 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.16 €

50 13 jours 103-Standard87Sans rondelle

3.31 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.50 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.52 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

3.83 €

50 13 jours 103-Standard108Sans rondelle

3.97 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en résine (nylon noir)

4.17 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

4.20 €

50 13 jours 103-Rondelle intégrée108Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel noir
Forme du trou de montage Négatif FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Micro noir (support nickel avec revêtement noir)

Assistance technique