Contrôleur de vide pour pompe à vide (avec commutateur de vide) série VQP

Contrôleur de vide pour pompe à vide (avec commutateur de vide) série VQP
Vacuum controller, optimal for controlling large flow rates
Vacuum switch specification (31‑mm wide, dual‑output vacuum switch)

(i)Remarque

  • Bien que le symbole de spécification du commutateur de dépression soit indiqué comme S, il est indiqué comme NW dans le bon de commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQPC-00-A100-NW
VQPC-00-D24-NW
VQPC-02-D24-NW
VQPC-03-A100-NW
VQPC-22-A100-NW
VQPC-22-D24-NW
VQPC-23-D24-NW
VQPC-33-A100-NW
VQPC-33-D24-NW
VQPO-00-D24-NW
VQPO-22-D24-NW
VQPO-23-D24-NW
VQPO-33-D24-NW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Tension

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé100VAC

254.21 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé24VDC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé24VDC

254.32 €

1 18 jours 2 positions, normalement fermé100VAC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé100VAC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé24VDC

254.32 €

1 18 jours 2 positions, normalement fermé24VDC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé100VAC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement fermé24VDC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement ouvert24VDC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement ouvert24VDC

253.78 €

1 12 jours 2 positions, normalement ouvert24VDC

254.32 €

1 18 jours 2 positions, normalement ouvert24VDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovanne à vide Application Fonctionnement à élément simple Méthode d'installation Direct
Type d'entraînement à électrovanne Pilote pneumatique Type à port de tuyau Tuyau à simple effet Type de joint Joint élastique

Assistance technique