Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Générateur de vide avec capteur de pression série VQ

Générateur de vide avec capteur de pression série VQ

*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
Combination type vacuum generator, optimal for controlling large flow rates.
Pressure sensor specification (30‑mm wide, dual-output, NPN open collector output pressure sensor)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQD07C-00J-D24-NW
VQD07C-86J-D24-NW
VQD07C-86S-D24-NW
VQD07C-88J-D24-NW
VQD07C-88S-A100-NW
VQD07C-88S-D24-NW
VQD07O-88J-D24-NW
VQD10C-00J-D24-NW
VQD10C-00S-D24-NW
VQD10C-80S-D24-NW
VQD10C-86J-D24-NW
VQD10C-86S-D24-NW
VQD10C-88J-D24-NW
VQD10C-88S-D24-NW
VQD12C-00J-D24-NW
VQD12C-00S-A100-NW
VQD12C-00S-D24-NW
VQD12C-08J-D24-NW
VQD12C-8L8LS-D24-NW
VQD12C-80S-D24-NW
VQD12C-86J-D24-NW
VQD12C-86S-A100-NW
VQD12C-86S-D24-NW
VQD12C-88J-D24-NW
VQD12C-88S-A100-NW
VQD12C-88S-D24-NW
VQD12O-86J-D24-NW
VQE15C-88J-D24-NW
VQE15C-88S-D24-NW
VQE15D-80S-D24-NW
VQE15D-88J-D24-NW
VQE15D-88S-D24-NW
VQE20C-00J-D24-NW
VQE20C-00S-D24-NW
VQE20C-80J-D24-NW
VQE20C-80S-D24-NW
VQE20C-88J-D24-NW
VQE20C-88S-D24-NW
VQE20D-00J-D24-NW
VQE20D-00S-D24-NW
VQE20D-80J-D24-NW
VQE20D-88J-D24-NW
VQE20D-88S-D24-NW
VQH15C-00J-D24-NW
VQH15C-00S-A100-NW
VQH15C-00S-D24-NW
VQH15C-08S-D24-NW
VQH15C-8L0LS-D24-NW
VQH15C-80J-D24-NW
VQH15C-80S-D24-NW
VQH15C-88J-D24-NW
VQH15C-88LS-D24-NW
VQH15C-88S-A100-NW
VQH15C-88S-D24-NW
VQH15D-88J-D24-NW
VQH15D-88S-D24-NW
VQH15O-00S-D24-NW
VQH15O-08S-D24-NW
VQH15O-8L0LS-D24-NW
VQH15O-80S-D24-NW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ10φ10-95$42$240,7mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ6-95$42$240,7mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ6-95$42$240,7mm

221.72 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ10φ10-95$42$361,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ10φ10-95$42$361,0mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ10-95$42$361,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ6-95$42$361,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ6-95$42$361,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ8-95$42$361,0mm

219.50 €

1 22 jours 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ8-95$42$361,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ8-95$42$401,2mm

220.66 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ10-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

219.76 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

219.89 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$421,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$421,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$421,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$421,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$421,5mm

222.91 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

221.97 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

222.22 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.84 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.89 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

222.10 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.89 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé95$42$842,0mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

221.89 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

220.70 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.89 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

220.32 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

221.79 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.50 €

1 20 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ8Type vide élevé95$42$631,5mm

220.70 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

219.99 €

1 26 jours 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Type vide élevé95$42$631,5mm

Loading...

Informations de base

Type Rectangulaire Fonction supplémentaire Filtre / Vanne pour génération de vide / Vanne pour élimination du vide Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3:0.7 :
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5:50:: Spécifications de l'interrupteur de vide Capteur de pression de sortie à collecteur ouvert NPN, double sortie, largeur 30mm Spécifications de la tension de l'unité de vanne 24VDC$100VAC

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique