Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : acier inoxydable

Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • BKXK 1622
  • Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : acier inoxydable
  • BKXK 1624
  • BKXK 1627
  • BKXK 2129
  • BKXK 2135
  • BKXK 2429
  • BKXK 2435
  • BKXK 2530
  • BKXK 2535
  • BKXS 1520
  • BKXS 1522
  • BKXS 1525
  • BKXS 1924
  • BKXS 1929
  • BKXS 2029
  • BKXS 2035
  • BKXS 2526
  • BKXS 2531
  • BKXS 1924
  • BKXK 4048
  • En promotion
  • Remise sur volume
Accouple à soufflet acier inox, transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, compensation optimale des erreurs d'alignement, très grande rigidité du ressort de torsion, forces de rappels faibles, amortissement de vibrations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contents
- BKXK Ø16 / Ø21 / Ø24 Series
- BKXK Ø25 / Ø33 / Ø40 Series, BKXS Ø15 Series
- BKXS Ø19 / Ø20 / Ø25 Series
- BKXKV Ø16 Series, BKXSV Ø15 Series, BKXSY Ø20 Series

BKXK Ø16 / Ø21 / Ø24 Series

Technical Information

Technical dataBKXK 1622BKXK 1624BKXK 1627BKXK 2129BKXK 2135BKXK 2429BKXK 2435
Max. speedmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
Max. torqueNcm404040120100120100
Max. offset off shafts       
   Radialmm± 0,2± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,5± 0,4± 0,5± 0,4± 0,5
   AngularGrad± 3± 4± 4± 4± 4± 4± 4
Torsion spring stiffnessNm/rad908570150140150140
Radial spring stiffnessN/mm40201525102510
Moment of inertiagcm22,12,22,699,51515,2
Max. clamping torque (M)Ncm505050100100100100
Temperature range°C-30 to +120-40 to +140
Weight appr.g66,5715161718
MaterialFlangeAluminium, anodised
MaterialBellowStainless steel

M = tightening torque of the clamping screw

Drawings and Bore Combinations

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 1622 05/06
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 2129 63/08
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 2429 08/10
                             (Series ØW  d1/d2)

BKXK Ø25 / Ø33 / Ø40 Series, BKXS Ø15 Series

Technical Information

Technical dataBKXK 2530BKXK 2535BKXK 3340BKXK 4048BKXS 1520BKXS 1522BKXS 1525
Max. speedmin-110.00010.00015.0005.00010.00010.00010.000
Max. torqueNcm2002005001000404040
Max. offset off shafts       
   Radialmm± 0,3± 0,35± 0,3± 0,3± 0,2± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,5± 0,5± 0,4± 0,45± 0,5
   AngularGrad± 4± 4± 3± 1,5± 3± 4± 4
Torsion spring stiffnessNm/rad220183750350908570
Radial spring stiffnessN/mm4517,8100150402015
Moment of inertiagcm229,831829222,12,3
Max. clamping torque (M)Ncm10010048707070
Temperature range°C-40 to +140
Weight appr.g202260*22*66,57
MaterialFlangeAluminium, anodised
MaterialBellowStainless steel

* dependent on Ø
M = tightening torque of the clamping screw

Drawings and Bore Combinations

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 2530 10/12
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 3340 10/12
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXK 4048 16/18
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXS 1520 05/06
                             (Series ØW  d1/d2)

BKXS Ø19 / Ø20 / Ø25 Series

Technical Information

Technical dataBKXS 1924BKXS 1929BKXS 2029BKXS 2035BKXS 2526BKXS 2531
Max. speedmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.000
Max. torqueNcm120100120100200200
Max. offset off shafts      
   Radialmm± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3± 0,3± 0,35
   Axialmm± 0,4± 0,5± 0,4± 0,5± 0,4± 0,45
   AngularGrad± 4± 4± 4± 4± 4± 4
Torsion spring stiffnessNm/rad150140150140220183
Radial spring stiffnessN/mm251025104517,8
Moment of inertiagcm279891920
Max. clamping torque (M)Ncm8080150150150150
Temperature range°C-40 to +140
Weight appr.g1011151617,518
MaterialFlangeAluminium, anodised
MaterialBellowStainless steel

M = tightening torque of the clamping screw

Drawings and Bore Combinations

Bellows coupling

Part No. Example: BKXS 1924 06/63
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXS 2029 63/08
                             (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXS 2526 12/14
                             (Series ØW  d1/d2)

BKXKV Ø16 Series, BKXSV Ø15 Series, BKXSY Ø20 Series

Technical Information

Technical dataBKXKV1624BKXKV1627BKXSV1522BKXSV1525BKXSY2029BKXSY2035
Max. speedmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.000
Max. torqueNcm100100100100120100
Max. offset off shafts      
   Radialmm± 0,15± 0,2± 0,15± 0,2± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,4± 0,45± 0,4± 0,5
   AngularGrad± 1± 1,5± 1± 1,5± 4± 4
Torsion spring stiffnessNm/rad115110115110150140
Radial spring stiffnessN/mm904690462510
Moment of inertiagcm22,52,92,52,91820
Max. clamping torque (M)Ncm505050507070
Temperature range°C-40 to +140-40 to +200
Weight appr.g776,5731,533
MaterialFlangeAluminium, anodisedStainless steel 1.4404
MaterialBellowStainless steel 1.4571

M = tightening torque of the clamping screw
Through V4A 1.4404 stainless steel quality increased resistance to chlorides, sea water, fuels, toluene, aromatic and non-aromatic hydrocarbons,
alcohols, glycols, solvents and many chemicals.

Drawings and Bore Combinations

Bellows coupling

Part No. Example: BKXKV1624 05/06
                              (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXSV1522 05/06
                              (Series ØW  d1/d2)

Bellows coupling

Part No. Example: BKXSY2029 06/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Référence pièce
BKXK 1622 03/03
BKXK 1622 03/04
BKXK 1622 03/05
BKXK 1622 03/06
BKXK 1622 03/63
BKXK 1622 04/04
BKXK 1622 04/05
BKXK 1622 04/06
BKXK 1622 04/63
BKXK 1622 05/05
BKXK 1622 05/06
BKXK 1622 05/63
BKXK 1622 06/06
BKXK 1622 06/63
BKXK 1622 63/63
BKXK 1624 03/03
BKXK 1624 03/04
BKXK 1624 03/05
BKXK 1624 03/06
BKXK 1624 03/63
BKXK 1624 04/04
BKXK 1624 04/05
BKXK 1624 04/06
BKXK 1624 04/63
BKXK 1624 05/05
BKXK 1624 05/06
BKXK 1624 05/63
BKXK 1624 06/06
BKXK 1624 06/63
BKXK 1624 63/63
BKXK 1627 03/03
BKXK 1627 03/04
BKXK 1627 03/05
BKXK 1627 03/06
BKXK 1627 03/63
BKXK 1627 04/04
BKXK 1627 04/05
BKXK 1627 04/06
BKXK 1627 04/63
BKXK 1627 05/05
BKXK 1627 05/06
BKXK 1627 05/63
BKXK 1627 06/06
BKXK 1627 06/63
BKXK 1627 63/63
BKXK 2129 04/04
BKXK 2129 04/05
BKXK 2129 04/06
BKXK 2129 04/08
BKXK 2129 04/6.35
BKXK 2129 04/9.52
BKXK 2129 04/10
BKXK 2129 05/05
BKXK 2129 05/06
BKXK 2129 05/08
BKXK 2129 05/10
BKXK 2129 05/63
BKXK 2129 05/95
BKXK 2129 06/06
BKXK 2129 06/08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)

43.28 €

27.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.05 à 1.003316224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

27.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.05 à 1.003416224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003616224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0036.3516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004416224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004616224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0046.3516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.005516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.05 à 1.005616224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0056.3516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.006616224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0066.3516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.006.356.3516224 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000.02 à 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003316244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003416244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003616244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0036.3516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004416244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004616244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0046.3516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.005516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.005616244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0056.3516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

27.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.05 à 1.006616244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0066.3516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.006.356.3516244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,452,2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003316274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003416274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.003616274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0036.3516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004416274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004616274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0046.3516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.005516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.005616274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0056.3516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.006616274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.0066.3516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

43.93 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.006.356.3516274 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium0,5100000,21 à 0,40±0,30±4-30~1200,52,6

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.004421294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.004521294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.004621294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.004821294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.0046.3521294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.0049.5221294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.0041021294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~+120±0,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.005521294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.005621294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.005821294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.0051021294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.0056.3521294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.0059.5221294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.006621294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

45.01 €

1 Disponible 3 jours 1.01 à 3.006821294 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propreAluminium1100000,21 à 0,40±0,25±4-30~1200,49

Loading...

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Encodeur
Matériau de pièce des soufflets Acier inoxydable

Assistance technique