Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Contents
- KKAK 1500
- KKAS 1500
Technical data | KKAK 1500xx/80 | KKAK 1500xx/92 | KKAK 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Hardness, damping element | Shore | 80 blue | 92 white | 98 red |
Max. speed | min-1 | 19.000 | ||
Max. torque | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Angle of twist at Tkmax | Grad | 10 | ||
Moment of inertia | gcm2 | 30 | ||
Max. clamping torque (M) | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperature range | °C | -30 to +80 | ||
Weight appr. | g | 34 | ||
Material | Flange | Aluminium | ||
Material | Damping element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences
KKAK 1500
Part No. Example: KKAK 1500 10/12 XX
(Series ØW d1/d2 XX)
XX = Shore hardness
Technical data | KKAS 1500xx/80 | KKAS 1500xx/92 | KKAS 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Hardness, damping element | Shore | 80 blue | 92 white | 98 red |
Max. speed | min-1 | 19.000 | ||
Max. torque | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Angle of twist at Tkmax | Grad | 10 | ||
Moment of inertia | gcm2 | 30 | ||
Max. clamping torque (M) | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperature range | °C | -30 to +80 | ||
Weight appr. | g | 34 | ||
Material | Flange | Aluminium | ||
Material | Damping element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences
KKAS 1500
Part No. Example: KKAS 1500 12/14 XX
(Series ØW d1/d2 XX)
XX = Shore hardness
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Dureté (élément amortisseur) (dureté Shore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
57.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.04 € | 6 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 80 (bleu) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 92 (blanc) | |
58.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,2 | 98 (rouge) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 80 (bleu) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 92 (blanc) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 98 (rouge) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 80 (bleu) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 92 (blanc) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 98 (rouge) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 80 (bleu) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 92 (blanc) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 98 (rouge) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 80 (bleu) | |
54.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 92 (blanc) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 98 (rouge) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 80 (bleu) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 92 (blanc) | |
55.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 1,5 | 98 (rouge) |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Diam. extérieur A(mm) | 26.5 | Longueur totale W(mm) | 28.5 | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10 001 à 78 000 |
Matériau du corps | Aluminium | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 19000 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 |
Désalignement latéral admissible(mm) | ±0,22 | Désalignement angulaire admissible(deg) | ±1,3 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::+80 | Jeu axial admissible (±)(mm) | 1 | Moment d'inertie(g・cm2) | 30 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Dureté (élément amortisseur)(dureté Shore)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles