Roue en plastique (B10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B10.080
B10.100
B10.102
B10.105
B10.106
B10.108
B10.125
B10.126
B10.127
B10.130
B10.150
B10.151
B10.153
B10.200
B10.202
B10.251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

3.04 €

4 2 jours 80301238100

3.52 €

4 2 jours 100341238125

47.68 €

1 3 jours 100452058500

5.04 €

1 3 jours 100301240175

8.36 €

1 3 jours 100351544400

7.62 €

1 3 jours 108381244200

5.48 €

4 2 jours 125341548250

9.80 €

1 3 jours 125402058250

14.40 €

1 3 jours 125452058750

14.22 €

1 3 jours 125402050300

9.22 €

4 2 jours 150452058400

16.42 €

1 3 jours 150452058800

16.14 €

1 3 jours 150402050400

13.46 €

4 2 jours 200502060450

24.92 €

1 3 jours 2005020581000

34.88 €

1 3 jours 250502060700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine

Assistance technique