Roue en plastique (B15) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B15.080
B15.100
B15.102
B15.127
B15.129
B15.152
B15.175
B15.200
B15.201
B15.203
B15.251
B15.300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

14.62 €

1 3 jours 80301540150

16.52 €

1 3 jours 100301540175

16.04 €

1 3 jours 100351540450

29.94 €

1 3 jours 125451550700

25.70 €

1 3 jours 125502060700

36.84 €

1 3 jours 150482060900

31.68 €

1 3 jours 175502060500

38.82 €

1 3 jours 200502060600

43.40 €

1 3 jours 2005020581000

41.80 €

1 3 jours 2005025601200

64.34 €

1 3 jours 2506025601400

268.12 €

1 3 jours 3006025752000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine

Assistance technique