Roue en caoutchouc (B45) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B45.080
B45.100
B45.125
B45.160
B45.200
B45.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

3.14 €

1 3 jours 8030124050

4.20 €

1 3 jours 10030124070

5.72 €

1 3 jours 12537.51550100

10.90 €

1 3 jours 160402060135

14.54 €

1 14 jours 200502060205

18.06 €

1 3 jours 250502060250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Fourni Matériau de la roue Résine

Assistance technique