Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B44.081 |
B44.101 |
B44.126 |
B44.161 |
B44.201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 80 | 32 | 12 | 40 | 100 | ||
4.08 € | 4 | 2 jours | 100 | 32 | 12 | 40 | 110 | ||
5.56 € | 4 | 2 jours | 125 | 32 | 15 | 50 | 120 | ||
12.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 160 | 45 | 15 | 60 | 200 | ||
14.20 € | 1 | 3 jours | 200 | 45 | 20 | 60 | 220 |
Loading...
Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles