Roue en caoutchouc (B81)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B81.100
B81.101
B81.127
B81.151
B81.202
B81.203
B81.204
B81.252
B81.253
B81.303
B81.400
B81.401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

31.52 €

1 3 jours 100382041150

37.52 €

1 3 jours 100502060210

44.52 €

1 3 jours 125502060275

47.84 €

1 3 jours 150502560350

65.34 €

1 3 jours 200502560450

111.64 €

1 3 jours 200753082550

174.82 €

1 3 jours 20010040108675

98.76 €

1 3 jours 250502560500

125.36 €

1 3 jours 250753082750

187.34 €

1 3 jours 300753082850

382.24 €

1 3 jours 4007530821200

429.00 €

1 3 jours 400100401081500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Fourni Matériau de la roue Autres matériaux

Assistance technique