Roue en polyuréthane (C11)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C11.100
C11.125
C11.150
C11.201
C11.251
C11.253
C11.300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

124.86 €

1 3 jours 100402050290

147.18 €

1 3 jours 125502060400

186.48 €

1 3 jours 150502060500

224.22 €

1 3 jours 200502560680

409.12 €

1 3 jours 250503060800

603.98 €

1 3 jours 250803085950

519.66 €

1 3 jours 3007030701250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Roulement Fourni Matériau de la roue Autres matériaux

Assistance technique