Roue en fonte (C81)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C81.102
C81.125
C81.153
C81.154
C81.200
C81.201
C81.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

33.86 €

1 3 jours 100502060450

38.50 €

1 3 jours 125502060550

40.72 €

1 3 jours 150452560600

44.22 €

1 44 jours 150502060800

77.20 €

1 3 jours 2005025521500

57.32 €

1 3 jours 2004525601100

85.18 €

1 3 jours 2505420601400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Fourni Matériau de la roue Autres matériaux

Assistance technique