Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D10.185 |
D10.200 |
D10.261 |
D10.263 |
D10.400 |
D10.401 |
D10.402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | 3 jours | 180 | 45 | 20 | 48 | 60 | ||
14.82 € | 4 | 2 jours | 200 | 50 | 20 | 58 | 80 | ||
17.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 260 | 85 | 20 | 75 | 100 | ||
24.76 € | 1 | 3 jours | 260 | 85 | 20 | 88 | 170 | ||
32.60 € | 4 | 2 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | ||
35.46 € | 1 | 3 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | ||
38.52 € | 1 | 3 jours | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles