Bandage (D50)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D50.200
D50.230
D50.260
D50.261
D50.400
D50.401
D50.403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)

10.24 €

4 2 jours 200

14.40 €

1 3 jours 230

10.58 €

1 3 jours 260

8.92 €

4 2 jours 260

14.62 €

4 2 jours 400

18.26 €

1 3 jours 400

16.16 €

1 3 jours 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Largeur de roue(mm) 0 Diamètre du trou(Ø) 0
Largeur du moyeu(mm) 0 Roulement Fourni

Assistance technique