• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chambre à air (D55)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D55.150
D55.200
D55.230
D55.260
D55.400
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de la roue
(Ø)

9.66 €

Disponible 3 jours 150

5.50 €

Disponible Jour même

Stock

200

9.82 €

Disponible 3 jours 230

6.62 €

Disponible Jour même

Stock

260

7.58 €

Disponible Jour même

Stock

400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Largeur de roue(mm) 0 Diamètre du trou(Ø) 0
Largeur du moyeu(mm) 0 Roulement Fourni

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique