Roulette compacte (A620)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A620.C10.035

Référence pièce
A620.C10.035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.38 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Hauteur de montage H(mm) 58 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Diam. de roue D(Ø) 35
Largeur de roue B(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette compacte (A620), le numéro d'article est le suivant: A620.C10.035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A620.C10.035.

Assistance technique