Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A621.C10.035
Type à roulettes | Type à trou traversant | Hauteur de montage H(mm) | 58 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 60 | Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Diam. de roue D(Ø) | 35 |
Largeur de roue B(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette compacte (A621), le numéro d'article est le suivant: A621.C10.035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A621.C10.035.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles