Roulettes inox pour appareils (G100)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G100.A80.051
G100.A80.076
G100.A80.100
G100.A80.126
G100.A90.051
G100.A90.076
G100.A90.100
G100.A90.120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

14.14 €

Disponible 3 jours 7035.01-80.0060605018

19.18 €

Disponible 3 jours 10135.01-80.0060607524

23.58 €

Disponible 3 jours 13635.01-80.00767010028

25.02 €

Disponible 3 jours 15835.01-80.00767012528

12.76 €

Disponible 3 jours 7035.01-80.0060605018

16.44 €

Disponible 3 jours 10135.01-80.0060607523

23.58 €

Disponible 3 jours 13680.01-140.00767010027

25.18 €

Disponible 3 jours 15680.01-140.00767012027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique