• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes de transport en inox (H101)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H101.A90.080
H101.A90.100
H101.A90.125
H101.A90.150
H101.A90.200
H101.B26.080
H101.B26.100
H101.B26.125
H101.B26.150
H101.B26.200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

19.18 €

Disponible 3 jours 10880.01-140.008030

20.34 €

Disponible 3 jours 12780.01-140.0010030

24.82 €

Disponible 3 jours 16080.01-140.0012534

37.86 €

Disponible 3 jours 192140.01-220.0015044

46.92 €

Disponible 3 jours 240140.01-220.0020050

20.48 €

Disponible 3 jours 10880.01-140.008028

21.98 €

Disponible 3 jours 12780.01-140.0010030

24.26 €

Disponible 3 jours 16080.01-140.0012532

40.02 €

Disponible 3 jours 192140.01-220.0015035

55.14 €

Disponible 3 jours 240140.01-220.0020045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à trou traversant

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique