Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS100.B14.100 |
HS100.B14.125 |
HS100.B14.150 |
HS100.B14.200 |
HS100.B28.100 |
HS100.B28.125 |
HS100.B28.126 |
HS100.B28.150 |
HS100.B28.200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.20 € | 1 | 3 jours | 128 | 220,01 à 320,00 | 100 | 84 | 100 | 35 | ||
115.78 € | 1 | 3 jours | 164 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 125 | 45 | ||
122.12 € | 1 | 3 jours | 195 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 150 | 45 | ||
138.08 € | 1 | 3 jours | 242 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 200 | 50 | ||
51.80 € | 4 | 2 jours | 128 | 220,01 à 320,00 | 100 | 84 | 100 | 40 | ||
56.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 157 | 220,01 à 320,00 | 100 | 84 | 125 | 40 | ||
107.46 € | 10 | 2 jours | 164 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 125 | 45 | ||
124.44 € | 4 | 2 jours | 195 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 150 | 45 | ||
147.62 € | 4 | 2 jours | 242 | 485,01 à 750,00 | 132 | 110 | 200 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles