Roulettes doubles en inox pour haute charge (HS120)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS120.B14.100
HS120.B14.125
HS120.B14.150
HS120.B14.200
HS120.B28.100
HS120.B28.125
HS120.B28.126
HS120.B28.150
HS120.B28.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

63.92 €

1 3 jours 128220,01 à 320,001008410035

144.68 €

1 3 jours 164485,01 à 750,0013211012545

152.90 €

1 3 jours 195485,01 à 750,0013211015045

168.84 €

1 3 jours 242485,01 à 750,0013211020050

66.52 €

4 2 jours 128220,01 à 320,001008410040

78.24 €

4 2 jours 157220,01 à 320,001008412540

145.84 €

10 2 jours 164485,01 à 750,0013211012545

155.24 €

4 2 jours 195485,01 à 750,0013211015045

178.34 €

4 2 jours 242485,01 à 750,0013211020050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Assistance technique