• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pour transports d'appareils (L520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L520.B61.101

Référence pièce
L520.B61.101
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

22.76 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Hauteur de montage H(mm) 128 Plage de charge(daN) 80.01-140.00
Longueur de la plaque L(mm) 104 Largeur de la plaque W(mm) 80 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 26

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour transports d'appareils (L520), le numéro d'article est le suivant: L520.B61.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L520.B61.101.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique