Roulette pour transports d'appareils (LS520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS520.B61.101

Référence pièce
LS520.B61.101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.82 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Hauteur de montage H(mm) 132 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Longueur de la plaque L(mm) 106 Largeur de la plaque W(mm) 85 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour transports d'appareils (LS520), le numéro d'article est le suivant: LS520.B61.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS520.B61.101.

Assistance technique