Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSS400.B10.125 |
LSS400.B60.125 |
LSS400.B61.125 |
LSS400.B80.125 |
LSS400.B83.125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 1 | 3 jours | 220,01 à 320,00 | 45 | ||
42.74 € | 1 | 3 jours | 220,01 à 320,00 | 50 | ||
38.94 € | 1 | 3 jours | 220,01 à 320,00 | 50 | ||
52.88 € | 1 | 3 jours | 140,01 à 220,00 | 50 | ||
52.02 € | 1 | 3 jours | 140,01 à 220,00 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Hauteur de montage H(mm) | 166 | Longueur de la plaque L(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 109 | Diam. de roue D(Ø) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles