Roulette pour transports d'appareils (LB500)

Roulette pour transports d'appareils (LB500)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • LB500.B10
  • Roulette pour transports d'appareils (LB500)
  • LB500.B31
  • LB500.B80
  • LB500.B83
  • LB500.B90
  • LB500.C10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LB500.B10.100
LB500.B10.101
LB500.B10.125
LB500.B10.126
LB500.B31.100
LB500.B31.125
LB500.B80.125
LB500.B83.125
LB500.B90.100
LB500.B90.125
LB500.C10.100
LB500.C10.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

20.52 €

14.36 €

1 Jour même

Stock

132140,01 à 220,0010030

25.04 €

17.53 €

1 Jour même

Stock

132320,01 à 485,0010035

21.66 €

10 2 jours 157220,01 à 320,0012534

30.44 €

4 2 jours 157220,01 à 320,0012540

22.70 €

1 3 jours 13280,01 à 140,0010030

28.04 €

1 3 jours 157140,01 à 220,0012532

53.36 €

37.35 €

1 Jour même

Stock

157140,01 à 220,0012540

50.84 €

1 3 jours 157220,01 à 320,0012540

49.28 €

4 2 jours 132140,01 à 220,0010040

57.62 €

4 2 jours 157220,01 à 320,0012538

58.06 €

1 3 jours 132220,01 à 320,0010038

53.96 €

1 3 jours 157320,01 à 485,0012540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Longueur de la plaque L(mm) 105 Largeur de la plaque W(mm) 85

Assistance technique