Roulette pour transports d'appareils (LB510)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LB510.B10.100
LB510.B10.101
LB510.B10.125
LB510.B10.126
LB510.B31.100
LB510.B31.125
LB510.B80.125
LB510.B83.125
LB510.B90.100
LB510.B90.125
LB510.C10.100
LB510.C10.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

16.66 €

4 2 jours 132140,01 à 220,0010030

21.16 €

4 2 jours 132320,01 à 485,0010035

17.78 €

10 2 jours 157220,01 à 320,0012534

26.24 €

4 2 jours 157220,01 à 320,0012540

18.82 €

1 3 jours 13280,01 à 140,0010030

23.92 €

1 3 jours 157140,01 à 220,0012532

48.96 €

4 2 jours 157140,01 à 220,0012540

47.48 €

1 3 jours 157220,01 à 320,0012540

45.70 €

4 2 jours 132140,01 à 220,0010040

53.78 €

4 2 jours 157220,01 à 320,0012538

54.52 €

1 3 jours 132220,01 à 320,0010038

50.62 €

1 3 jours 157320,01 à 485,0012540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Longueur de la plaque L(mm) 105 Largeur de la plaque W(mm) 85

Assistance technique