Roulettes pour charges lourdes (N110) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N110.B10.081
N110.B10.102
N110.B10.125
N110.B10.127
N110.B10.150
N110.B10.151
N110.B10.200
N110.B10.201
N110.B10.251
N110.B15.080
N110.B15.102
N110.B15.125
N110.B15.126
N110.B15.151
N110.B15.152
N110.B15.201
N110.B15.202
N110.B15.250
N110.B60.125
N110.B60.160
N110.B60.200
N110.B61.125
N110.B61.160
N110.B61.200
N110.B80.101
N110.B80.125
N110.B80.160
N110.B80.200
N110.B80.251
N110.B81.100
N110.B81.125
N110.B81.151
N110.B81.202
N110.B81.253
N110.B83.100
N110.B83.125
N110.B83.160
N110.B83.200
N110.B90.081
N110.B90.102
N110.B90.129
N110.B90.154
N110.B90.163
N110.B90.203
N110.B90.252
N110.C10.083
N110.C10.101
N110.C10.103
N110.C10.129
N110.C10.152
N110.C10.154
N110.C10.201
N110.C10.203
N110.C10.251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

15.52 €

1 3 jours 112140,01 à 220,00105858030

62.92 €

1 3 jours 148485,01 à 750,0013810910045

30.02 €

1 3 jours 161320,01 à 485,0013511012545

29.16 €

1 3 jours 178485,01 à 750,0013811012545

27.38 €

1 3 jours 195320,01 à 485,0013511015045

30.34 €

1 3 jours 209485,01 à 750,0013811015045

38.52 €

1 3 jours 235320,01 à 485,0013511020045

41.98 €

1 3 jours 255485,01 à 750,0013811020050

58.02 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013811025050

24.24 €

1 3 jours 112140,01 à 220,00105858030

39.46 €

1 3 jours 148485,01 à 750,0013810910035

43.98 €

1 3 jours 163220,01 à 320,0013511012540

45.58 €

1 3 jours 178485,01 à 750,0013811012545

58.88 €

1 3 jours 195320,01 à 485,0013511015040

55.54 €

1 3 jours 209485,01 à 750,0013811015040

61.02 €

1 3 jours 235320,01 à 485,0013511020050

63.06 €

1 3 jours 255485,01 à 750,0013811020050

98.06 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013511025060

32.28 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0013811012545

42.96 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016050

48.92 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

30.92 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0013811012545

44.26 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016042

50.22 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

44.82 €

1 3 jours 153140,01 à 220,0013811010040

51.14 €

1 3 jours 178140,01 à 220,0013811012550

62.50 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016050

81.26 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

97.88 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013811025050

57.78 €

1 3 jours 153140,01 à 220,0013811010050

66.36 €

1 3 jours 178220,01 à 320,0013811012550

69.64 €

1 3 jours 209320,01 à 485,0013811015050

87.10 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

125.02 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013811025050

44.72 €

1 3 jours 153140,01 à 220,0013811010040

55.82 €

1 3 jours 178140,01 à 220,0013811012550

72.60 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016050

81.26 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

39.68 €

1 3 jours 127220,01 à 320,00105858040

33.02 €

1 3 jours 137220,01 à 320,001058510040

44.52 €

1 3 jours 178320,01 à 485,0013811012550

51.92 €

1 3 jours 209485,01 à 750,0013811015050

66.88 €

1 3 jours 205485,01 à 750,0013811016050

60.40 €

1 3 jours 255485,01 à 750,0013811020050

139.00 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013811025050

66.98 €

1 3 jours 137485,01 à 750,001751408270

37.36 €

1 3 jours 137220,01 à 320,001058510030

57.14 €

1 3 jours 148320,01 à 485,0013811010050

60.00 €

1 3 jours 178485,01 à 750,0013811012550

74.04 €

1 3 jours 195320,01 à 485,0013811015040

70.86 €

1 3 jours 209485,01 à 750,0013811015050

86.58 €

1 3 jours 235320,01 à 485,0013811020040

87.26 €

1 3 jours 255485,01 à 750,0013811020050

120.68 €

1 3 jours 295485,01 à 750,0013811025050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe

Assistance technique