Roulettes pour charges lourdes (L600)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L600.B15.125
L600.B15.150
L600.B15.151
L600.B15.200
L600.B15.201
L600.B15.250
L600.B16.125
L600.B16.150
L600.B16.200
L600.B16.250
L600.B60.125
L600.B60.160
L600.B60.200
L600.B61.125
L600.B61.160
L600.B61.200
L600.B80.125
L600.B80.160
L600.B80.200
L600.B80.250
L600.B81.125
L600.B81.150
L600.B81.200
L600.B81.250
L600.B83.125
L600.B83.160
L600.B83.200
L600.B90.125
L600.B90.150
L600.B90.200
L600.B90.250
L600.C10.125
L600.C10.150
L600.C10.200
L600.C10.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

63.82 €

33.82 €

1 Jour même

Stock

178485,01 à 750,0012550

66.86 €

4 2 jours 200485,01 à 750,0015050

72.76 €

4 2 jours 200750.01 ou plus15048

92.62 €

49.09 €

1 Jour même

Stock

245750.01 ou plus20050

103.64 €

4 2 jours 245750.01 ou plus20050

102.70 €

4 2 jours 290750.01 ou plus25060

185.18 €

1 3 jours 178750.01 ou plus12555

186.58 €

1 3 jours 200750.01 ou plus15055

352.00 €

1 3 jours 245750.01 ou plus20055

484.90 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25080

52.44 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0012545

65.48 €

1 3 jours 205220,01 à 320,0016050

63.88 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

51.48 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0012545

63.02 €

1 5 jours 205220,01 à 320,0016042

73.78 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

72.56 €

4 2 jours 178140,01 à 220,0012550

80.94 €

4 2 jours 205220,01 à 320,0016050

90.94 €

4 2 jours 245320,01 à 485,0020050

126.16 €

1 3 jours 290485,01 à 750,0025050

75.44 €

1 3 jours 178220,01 à 320,0012550

91.78 €

1 3 jours 200320,01 à 485,0015050

106.42 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

154.20 €

1 3 jours 290485,01 à 750,0025050

73.76 €

1 3 jours 178140,01 à 220,0012550

83.26 €

1 3 jours 205220,01 à 320,0016050

91.78 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

75.94 €

1 2 jours 178320,01 à 485,0012550

86.54 €

4 2 jours 200485,01 à 750,0015050

102.60 €

4 2 jours 245750.01 ou plus20050

168.08 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25050

89.02 €

1 3 jours 178485,01 à 750,0012550

97.74 €

1 3 jours 200750.01 ou plus15050

116.00 €

1 3 jours 245750.01 ou plus20050

160.10 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Longueur de la plaque L(mm) 135 Largeur de la plaque W(mm) 110

Assistance technique