Roulettes pour charges lourdes (L610)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L610.B15.125
L610.B15.150
L610.B15.151
L610.B15.200
L610.B15.201
L610.B15.250
L610.B16.125
L610.B16.150
L610.B16.200
L610.B16.250
L610.B60.125
L610.B60.160
L610.B60.200
L610.B61.125
L610.B61.160
L610.B61.200
L610.B80.125
L610.B80.160
L610.B80.200
L610.B80.250
L610.B81.125
L610.B81.150
L610.B81.200
L610.B81.250
L610.B83.125
L610.B83.160
L610.B83.200
L610.B90.125
L610.B90.150
L610.B90.200
L610.B90.250
L610.C10.125
L610.C10.150
L610.C10.200
L610.C10.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

57.36 €

4 2 jours 178485,01 à 750,0012550

60.10 €

4 2 jours 200485,01 à 750,0015050

65.92 €

4 2 jours 200750.01 ou plus15048

76.36 €

4 2 jours 245750.01 ou plus20050

94.60 €

4 2 jours 245750.01 ou plus20050

89.22 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25060

180.84 €

1 3 jours 178750.01 ou plus12555

179.82 €

1 3 jours 200750.01 ou plus15055

343.02 €

1 3 jours 245750.01 ou plus20055

471.44 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25080

43.68 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0012545

57.40 €

1 3 jours 205220,01 à 320,0016050

63.24 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

41.30 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0012545

54.94 €

1 5 jours 205220,01 à 320,0016042

63.46 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

63.32 €

33.56 €

1 Jour même

Stock

178140,01 à 220,0012550

72.68 €

4 2 jours 205220,01 à 320,0016050

85.66 €

4 2 jours 245320,01 à 485,0020050

111.88 €

1 3 jours 290485,01 à 750,0025050

77.36 €

1 3 jours 178220,01 à 320,0012550

83.32 €

1 3 jours 200320,01 à 485,0015050

102.18 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

143.18 €

1 3 jours 290485,01 à 750,0025050

61.82 €

1 3 jours 178140,01 à 220,0012550

78.16 €

1 3 jours 205220,01 à 320,0016050

85.66 €

1 3 jours 245320,01 à 485,0020050

61.30 €

4 2 jours 178320,01 à 485,0012550

71.36 €

4 2 jours 200485,01 à 750,0015050

84.30 €

4 2 jours 245750.01 ou plus20050

143.34 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25050

78.72 €

1 3 jours 178485,01 à 750,0012550

86.14 €

1 3 jours 200750.01 ou plus15050

101.86 €

1 3 jours 245750.01 ou plus20050

141.94 €

1 3 jours 290750.01 ou plus25050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Longueur de la plaque L(mm) 135 Largeur de la plaque W(mm) 110

Assistance technique