Roulettes doubles pour charges lourdes (S120)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S120.B15.100
S120.B15.126
S120.B15.151
S120.B15.201
S120.B15.251
S120.B16.150
S120.B16.151
S120.B16.200
S120.B16.201
S120.B16.250
S120.B16.251
S120.B16.300
S120.B16.301
S120.B16.400
S120.B16.401
S120.B81.100
S120.B81.125
S120.B81.150
S120.B81.200
S120.B81.250
S120.B81.300
S120.B81.400
S120.C10.100
S120.C10.125
S120.C10.150
S120.C10.200
S120.C10.250
S120.C10.252
S120.C10.300
S120.C10.301
S120.C10.401
S120.C11.100
S120.C11.125
S120.C11.150
S120.C11.200
S120.C11.250
S120.C11.251
S120.C11.300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

287.12 €

1 3 jours 145750.01 ou plus1381101002x37

315.32 €

1 3 jours 170750.01 ou plus1381101252x50

461.24 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x48

485.48 €

1 3 jours 264750.01 ou plus1751402002x50

484.66 €

1 3 jours 314750.01 ou plus1751402502x60

708.44 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x55

1,134.68 €

1 3 jours 212750.01 ou plus2001601502x80

934.52 €

1 3 jours 264750.01 ou plus1751402002x55

1,466.74 €

1 3 jours 264750.01 ou plus2001602002x80

1,919.62 €

1 3 jours 314750.01 ou plus2001602502x80

2,761.86 €

1 3 jours 330750.01 ou plus2552002502x100

2,117.24 €

1 3 jours 375750.01 ou plus2001603002x80

3,268.52 €

1 3 jours 395750.01 ou plus2552003002x100

3,604.86 €

1 3 jours 475750.01 ou plus2001604002x80

4,939.66 €

1 3 jours 495750.01 ou plus2552004002x100

328.54 €

1 3 jours 145320,01 à 485,001381101002x50

352.34 €

1 3 jours 170485,01 à 750,001381101252x50

847.28 €

1 3 jours 212750.01 ou plus2001601502x75

847.22 €

1 3 jours 264750.01 ou plus2001602002x75

905.74 €

1 3 jours 314750.01 ou plus2001602502x75

1,118.16 €

1 3 jours 375750.01 ou plus2001603002x75

2,267.54 €

1 3 jours 495750.01 ou plus2552004002x100

340.96 €

1 3 jours 145485,01 à 750,001381101002x38

364.58 €

1 3 jours 170750.01 ou plus1381101252x50

436.50 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x50

471.94 €

1 3 jours 264750.01 ou plus1751402002x50

548.76 €

1 3 jours 314750.01 ou plus1751402502x50

990.44 €

1 3 jours 314750.01 ou plus2001602502x75

691.60 €

1 3 jours 365750.01 ou plus1751403002x50

1,963.18 €

1 3 jours 395750.01 ou plus2552003002x100

2,947.88 €

1 3 jours 495750.01 ou plus2552004002x100

363.92 €

1 3 jours 145485,01 à 750,001381101002x40

577.64 €

1 3 jours 170750.01 ou plus1381101252x50

676.48 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x50

855.86 €

1 3 jours 264750.01 ou plus1751402002x50

1,185.10 €

1 3 jours 314750.01 ou plus1751402502x50

1,958.80 €

1 3 jours 314750.01 ou plus2001602502x80

1,481.56 €

1 3 jours 375750.01 ou plus2001603002x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Assistance technique