• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à ressort pour charge lourdes (T100)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T100.B80.125
T100.B80.150
T100.B80.200
T100.B81.125
T100.B81.150
T100.B81.200
T100.B90.125
T100.B90.150
T100.B90.200
T100.B91.125
T100.B91.160
T100.B91.200
T100.C10.125
T100.C10.150
T100.C10.200
T100.C11.125
T100.C11.150
T100.C11.200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

191.62 €

Disponible 3 jours 178140.01-220.0012550

208.22 €

Disponible 3 jours 203220.01-320.0015050

228.74 €

Disponible 3 jours 257320.01-485.0020050

201.70 €

Disponible 3 jours 178220.01-320.0012550

214.00 €

Disponible 3 jours 203320.01-485.0015050

230.42 €

Disponible 3 jours 257320.01-485.0020050

196.40 €

Disponible 3 jours 178320.01-485.0012550

211.92 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

230.10 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

234.02 €

Disponible 3 jours 178220.01-320.0012540

224.64 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0016050

292.28 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

206.48 €

Disponible 3 jours 178485.01-750.0012550

217.90 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

238.04 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

289.62 €

Disponible 3 jours 178320.01-485.0012550

330.72 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

373.32 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Longueur de la plaque L(mm) 138 Largeur de la plaque W(mm) 110

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique