• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes à ressort pour charge lourdes (T110)

Roulettes à ressort pour charge lourdes (T110)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • T110.B80
  • Roulettes à ressort pour charge lourdes (T110)
  • T110.B81
  • T110.B90
  • T110.B91
  • T110.C10
  • T110.C11

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T110.B80.125
T110.B80.150
T110.B80.200
T110.B81.125
T110.B81.150
T110.B81.200
T110.B90.125
T110.B90.150
T110.B90.200
T110.B91.125
T110.B91.160
T110.B91.200
T110.C10.125
T110.C10.150
T110.C10.200
T110.C11.125
T110.C11.150
T110.C11.200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

139.94 €

Disponible 3 jours 178140.01-220.0012550

176.12 €

Disponible 3 jours 203220.01-320.0015050

201.72 €

Disponible 3 jours 257320.01-485.0020050

165.66 €

Disponible 3 jours 178220.01-320.0012550

181.90 €

Disponible 3 jours 203320.01-485.0015050

203.40 €

Disponible 3 jours 257320.01-485.0020050

160.36 €

Disponible 3 jours 178320.01-485.0012550

179.82 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

203.08 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

197.98 €

Disponible 3 jours 178220.01-320.0012540

192.52 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0016050

265.24 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

170.44 €

Disponible 3 jours 178485.01-750.0012550

185.80 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

210.98 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

253.58 €

Disponible 3 jours 178320.01-485.0012550

298.62 €

Disponible 3 jours 203485.01-750.0015050

346.28 €

Disponible 3 jours 257485.01-750.0020050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Longueur de la plaque L(mm) 138 Largeur de la plaque W(mm) 110

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique