• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vannes taraudées MIXED

Vannes taraudées MIXED
  • Remise sur volume

connexions taraudées de G 1/8 à G 1/2

(i)Remarque

  • Bobines et connecteurs sont à commander séparément

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-7520
AC-8500
AC-8520
AC-9500
AC-9520
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Filetage nominal de tuyauterie

87.69 €

Disponible 3 jours 10DoubleAutresÀ retenue automatique1/8

74.43 €

Disponible Jour même

Stock

10SimpleNormalement ouvert à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)1/4

102.12 €

Disponible 3 jours 10DoubleAutresÀ retenue automatique1/4

154.11 €

Disponible Jour même

Stock

10SimpleNormalement ouvert à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)1/2

183.57 €

Disponible 3 jours 10DoubleAutresÀ retenue automatique1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique et unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct et Base de Collecteur Caractéristiques Sans lubrification Type à port de tuyau G
Diam. du cylindre applicable(Ø) 250 ou moins Type d'entraînement Clapet et Tiroir Cylindrique à mouvement linéaire Type de joint Standard
Pression nominale(MPa) 0.05~1.0 Alimentation en air piloté Interne Interrupteur manuel Verrou

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique