Cylindre de positionnement

Cylindre de positionnement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SZK 30.7 T12 40HUB
  • Cylindre de positionnement
  • SZK 40 BR3 T12 40HUB
  • SZK 63 BR3 T12 40HUB
  • Remise sur volume
Vérin pneumatique avec une ou deux bielles, avec guidage précis et détection de position intégrée. Une application typique est le positionnement de pointes de centrage pour le logement de la pièce à usiner, p. ex. le composant de carrosserie dans le dispositif.

TÜNKERS est le spécialiste en pince de serrage, pneumatique, prendre, cylindre et serrage manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SZK 30.7 T12 40HUB
SZK 40 BR3 T12 40HUB
SZK 63 BR3 T12 40HUB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStat. Force transversal
(N)
Piston Φ
(mm)
Poids
(Kg)

443.00 €

1 Disponible 5 jours 1080301.2

386.00 €

1 Disponible 5 jours 10150401.8

422.00 €

1 Disponible 5 jours 10200632.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course(mm) 40

Assistance technique