TÜNKERS est le spécialiste en pince de serrage, pneumatique, prendre, cylindre et serrage manuel
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB
Course(mm) | 60 | Stat. Force transversal(N) | 200 | Piston Φ(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(Kg) | 2.9 |
Vous vous trouvez sur la page de Unités de rotation indexées, le numéro d'article est le suivant: SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles