• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord pour accouplements à soufflet / serrage par demi-coquilles, clavette DIN 6885 / disque à griffes : PU A98, 2 fois / corps : serrage par moyeu, clavette / DRE / KBK

Raccord pour accouplements à soufflet / serrage par demi-coquilles, clavette DIN 6885 / disque à griffes : PU A98, 2 fois / corps : serrage par moyeu, clavette / DRE / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Torque range: 12.5 - 325Nm
Servo Insert Coupling with expanding hub
For hollow shaft connections

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-N[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-N[22-57/1]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)

-

1 22 jours 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16NonNon

-

1 22 jours 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16NonOui

-

1 22 jours 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16OuiNon

-

1 22 jours 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16OuiOui

-

1 22 jours 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21NonNon

-

1 22 jours 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21NonOui

-

1 22 jours 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21OuiNon

-

1 22 jours 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21OuiOui

-

1 22 jours 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32NonNon

-

1 22 jours 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32NonOui

-

1 22 jours 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32OuiNon

-

1 22 jours 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32OuiOui

-

1 22 jours 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37NonNon

-

1 22 jours 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37NonOui

-

1 22 jours 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37OuiNon

-

1 22 jours 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37OuiOui

-

1 22 jours 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48NonNon

-

1 22 jours 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48NonOui

-

1 22 jours 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48OuiNon

-

1 22 jours 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48OuiOui

-

1 22 jours 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50NonNon

-

1 22 jours 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50NonOui

-

1 22 jours 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50OuiNon

-

1 22 jours 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50OuiOui

-

1 22 jours 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57NonNon

-

1 22 jours 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57NonOui

-

1 22 jours 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57OuiNon

-

1 22 jours 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Jaw Type Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 1500 Désalignement angulaire admissible(deg) 0,9 Matériau de pièce d'amortissement Polyurethane

Assistance technique