Accouplements à soufflets / serrage par demi-coquilles / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4H / KBK (Numéros de référence)

Accouplements à soufflets / serrage par demi-coquilles / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4H / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash-free metal bellows couplings with split hubs
For shaft diameters 10 - 65mm
Torque range 18 - 500Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
For radial assembly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Metal Bellows Coupling with Split Hubs, KB4H | 18 ~ 1400

Product Information

Material

bellows - stainless steel
hub - to size 500: aluminium
hub - from size 800: steel

Hub

bore tolerance: H7

Temperature Range

-30 °C ~ 120 °C
size 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Keyway

optional acc. DIN 6885
biggest bore marked with a #

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKB4H / 60- 83- 20- 20- (S) 
  Type / size Length
L
 ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Options 
 

Specification Table

SizeTorque
TKN
(Nm)
Dimensions (mm)Technical Data
LØ AD1/D2HCEWKBFMass
(kg)
Moment
of Inertia
J
(g m2)
Spring StiffnessMisalignmentmax.
speed (min-1)
Length
(±2)
Outer ØBore Sizes (H7)
min~max
      Screw
(ISO4762)
TA (Nm)
torsional
CT 103
(Nm/rad)
radial
CR
(N/mm)
axial
CA
(N/mm)
radial
ΔKr
(mm)
axial
ΔKa
mm)
angular
ΔKw
(°)
1818634510-25.4175.519.5371347.4M50.10.0420205500.20.51.512800
714580.150.051582360.250.5212800
3030695610-32207.527351756.4M60.30.1438720500.150.61.510300
7730#43150.320.1528225280.251210300
6060836612-35239.531412166.2M80.50.28751150900.150.61.58700
9351400.60.2950340500.25128700
8080948212-442811364723.582.9M100.90.651281200800.20.51.56900
10659840.950.6775400500.250.826900
150150958214-442811364823.582.9M100.90.8215520201450.20.51.56900
10760840.950.86105595850.250,826900
2002001059016-473112.541512790.8M121.32.217525001450.20.51.56400
117631251.352.7120460820.250.826400
30030011111020-604013415528110M121.84.250263002800.20.51.56000
125691451.855.228514001450.250.826000
50050013312225-704215516235.5122M122.508.669077901000.20.51.55000
146751452.519.3320970850.25125000
80080016815740-805522.566.57745.5168M2014.857.6512707002750.20.81.85000
400
1400140016815750-805522.566.57745.5168M2015.358.7012707002750.20.81.85000
400

Référence pièce
KB4H/18-63-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/30-69-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-69-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-69-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-69-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-77-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-77-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-77-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-77-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/60-83-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-83-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-83-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-83-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-93-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-93-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-93-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-93-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/80-94-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-94-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-94-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-94-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-106-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-106-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-106-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-106-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/150-95-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-95-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-95-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-95-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-107-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-107-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-107-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-107-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/200-105-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-105-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-105-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-105-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-117-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-117-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-117-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-117-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/300-111-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-111-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-111-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-111-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-125-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-125-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-125-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-125-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/500-133-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4H/500-133-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4H/500-133-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4H/500-133-N[25-70/1]-N[25-70/1]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4NonNon

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4NonOui

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4OuiNon

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4OuiOui

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4NonNon

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4NonOui

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4OuiNon

-

1 12 jours 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4OuiOui

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32NonNon

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32NonOui

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32OuiNon

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32OuiOui

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32NonNon

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32NonOui

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32OuiNon

-

1 12 jours 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32OuiOui

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35NonNon

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35NonOui

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35OuiNon

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35OuiOui

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35NonNon

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35NonOui

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35OuiNon

-

1 12 jours 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35OuiOui

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NonNon

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NonOui

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44OuiNon

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44OuiOui

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NonNon

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NonOui

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44OuiNon

-

1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44OuiOui

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NonNon

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NonOui

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44OuiNon

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44OuiOui

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NonNon

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NonOui

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44OuiNon

-

1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44OuiOui

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NonNon

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NonOui

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47OuiNon

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47OuiOui

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NonNon

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NonOui

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47OuiNon

-

1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47OuiOui

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NonNon

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NonOui

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60OuiNon

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60OuiOui

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NonNon

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NonOui

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60OuiNon

-

1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60OuiOui

-

1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NonNon

-

1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NonOui

-

1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70OuiNon

-

1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70OuiOui

Loading...

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique