Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order Code | KB4HC / 60 | - | 67 | - | 20 | - | 20 | - | (S) | ||
Type / size | Length L | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Options |
Size | Torque TKN (Nm) | Dimensions (mm) | Technical Data | |||||||||||||||||
L | Ø A | D1/D2 | H | C | E | W | K | B | F | Mass (kg) | Moment of Inertia J (g m2) | Spring Stiffness | Misalignment | max. speed (min-1) | ||||||
Length | Outer Ø | Bore Sizes (H7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | torsional CT 103 (Nm/rad) | radial CR (N/mm) | axial CA (N/mm) | radial ΔKr (mm) | axial ΔKa (mm) | angular ΔKw (°) | |||||||||||
18 | 18 | 58 | 45 | 10-25.4 | 17 | 5.5 | 17.5 | 36 | 11 | 47.4 | M5 | 0.07 | 0.03 | 20 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 12800 |
66 | 44 | 8 | 0.12 | 0.04 | 15 | 82 | 36 | 0.25 | 0.5 | 2 | 12800 | |||||||||
30 | 30 | 58 | 56 | 10-32 | 20 | 7.3 | 21 | 31 | 13.5 | 56.4 | M6 | 0.26 | 0.13 | 38 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 10300 |
66 | 30# | 39 | 15 | 0.27 | 0.14 | 28 | 225 | 28 | 0.25 | 1 | 2 | 10300 | ||||||||
60 | 60 | 67 | 66 | 12-35 | 23 | 8.6 | 24 | 33 | 17 | 66.2 | M8 | 0.38 | 0.28 | 75 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 8700 |
77 | 43 | 40 | 0.42 | 0.31 | 50 | 340 | 50 | 0.25 | 1 | 2 | 8700 | |||||||||
80 | 80 | 78 | 82 | 12-44 | 28 | 9.8 | 27 | 42 | 18 | 82.9 | M10 | 0.70 | 0.78 | 128 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
89 | 53 | 84 | 0.76 | 0.85 | 75 | 400 | 50 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6900 | |||||||||
150 | 150 | 78 | 82 | 14-44 | 28 | 9.8 | 27 | 42 | 18 | 82.9 | M10 | 0.73 | 0.82 | 155 | 2020 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
89 | 53 | 84 | 0.80 | 0.89 | 105 | 595 | 85 | 0.25 | 0,8 | 2 | 6900 | |||||||||
200 | 200 | 83 | 90 | 16-47 | 31 | 10.8 | 29 | 43 | 20 | 90.8 | M12 | 0.89 | 1.19 | 175 | 2500 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6400 |
94 | 54 | 125 | 0.95 | 1.27 | 120 | 460 | 82 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6400 | |||||||||
300 | 300 | 94 | 110 | 20-60 | 40 | 11.8 | 32.5 | 50 | 22 | 110 | M12 | 1.37 | 2.74 | 502 | 6300 | 280 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6000 |
105 | 61 | 145 | 1.43 | 2.86 | 285 | 1400 | 145 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6000 | |||||||||
500 | 500 | 100 | 122 | 25-70 | 42 | 13.3 | 36 | 48 | 26 | 122 | M12 | 1.81 | 4.45 | 690 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 5000 |
111 | 59 | 145 | 1.91 | 4.69 | 320 | 970 | 85 | 0.25 | 1 | 2 | 5000 |
Référence pièce
|
---|
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/30-58-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-66-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/60-67-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-77-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/80-78-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-89-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/150-78-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-89-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/200-83-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-94-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-94-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/300-94-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-105-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/500-100-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4HC/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16 ~ 47 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16 ~ 47 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16 ~ 47 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16 ~ 47 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Bellows Type | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce des soufflets | Stainless Steel |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles