Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order Code | KBE2 | - | 14 | - | 10 | - | 12 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | ||||||||||||
ØA | L | Ø D1-D2 | E | F | C | B | F | max. speed rpm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia J (per coupling) (g m2) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 Shore A (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Sizes (H7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | ||||||||||||
5 | 10 | 15 | 2 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 11.4 | M1.6 | 38000 | 2.52 | 0.000036 | x | x | 0.5 | x |
0.25 | |||||||||||||||
7 | 14 | 22 | 4 - 7 | 7 | 8 | 3.5 | 15 | M2 | 27000 | 7 | 0.000195 | 2.4 | 2 | 1.2 | 0.7 |
0.43 | |||||||||||||||
9 | 20 | 30 | 4 - 11 | 10 | 10 | 5 | 23.4 | M2.5 | 19000 | 18.52 | 0.00107 | 6 | 5 | 3 | 1.8 |
0.85 | |||||||||||||||
12 | 25 | 34 | 4 - 12 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | M3 | 16000 | 33 | 0.00304 | 12 | 9 | 5 | 3 |
2 | |||||||||||||||
14 | 30 | 35 | 4 - 16 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | M3 | 13000 | 59 | 0.00381 | 16 | 12.5 | 7.5 | 4 |
2 | |||||||||||||||
19 | 40 | 66 | 10 - 22/24* | 25 | 16 | 12 | 47 | M6 | 10000 | 183 | 0.0404 | 26 | 21 | 12 | 6 |
15 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | |||||||||||||||||||||
Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||||||||
7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||
9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |||||||||||||
12 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | ||||||||||||
14 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | ||||||||
19 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Order Code | KBE2 | - | 38 | - | 20 | - | 40 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | ||||||||||||
ØA | L | Ø D1-D2 | E | F | C | B | F | max. speed rpm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia J (per coupling) (g m2) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 ShoreA (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Sizes (H7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | ||||||||||||
24 | 55 | 78 | 15 - 32 | 30 | 18 | 12 | 56.4 | M6 | 7000 | 394 | 0.175 | 75 | 60 | 35 | 17 |
15 | |||||||||||||||
28 | 65 | 90 | 19 - 37 | 35 | 20 | 15 | 72.6 | M8 | 6000 | 624 | 0.377 | 200 | 160 | 95 | 46 |
40 | |||||||||||||||
38 | 80 | 114 | 20 - 48 | 45 | 24 | 20 | 83.3 | M8 | 5000 | 1230 | 1.139 | 405 | 325 | 190 | x |
40 | |||||||||||||||
42 | 95 | 126 | 25 - 50 | 50 | 26 | 20 | 95 | M10 | 4000 | 1960 | 2.505 | 560 | 450 | 265 | x |
84 | |||||||||||||||
48 | 105 | 140 | 25 - 57 | 56 | 28 | 22 | 105 | M12 | 3750 | 2690 | 4.175 | 655 | 525 | 310 | x |
145 | |||||||||||||||
55 | 120 | 160 | 25 - 74 | 65 | 30 | 20 | 122.8 | M12 | 3500 | 3333 | 7.545 | 825 | 685 | 410 | x |
145 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Size | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 |
24 | 64 | 65 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | |||||||||||||||||||
28 | 114 | 116 | 119 | 123 | 124 | 130 | 133 | 137 | 142 | ||||||||||||||||||||
38 | 135 | 138 | 142 | 144 | 149 | 152 | 156 | 161 | 166 | 168 | 169 | 173 | 176 | 178 | |||||||||||||||
42 | 294 | 304 | 310 | 317 | 327 | 337 | 340 | 343 | 350 | 357 | 360 | 363 | 370 | 376 | |||||||||||||||
48 | 476 | 491 | 500 | 510 | 524 | 539 | 544 | 548 | 558 | 568 | 572 | 577 | 587 | 596 | 606 | 616 | |||||||||||||
55 | 529 | 544 | 553 | 563 | 577 | 592 | 596 | 601 | 611 | 620 | 625 | 630 | 640 | 649 | 659 | 669 | 678 | 688 | 697 | 707 | 722 | 746 | 765 |
Référence pièce
|
---|
KBE2-5-[2-5/1]-[2-5/1] |
KBE2-7-[4-7/1]-[4-7/1] |
KBE2-7-[4-7/1]-N[4-7/1] |
KBE2-7-N[4-7/1]-[4-7/1] |
KBE2-7-N[4-7/1]-N[4-7/1] |
KBE2-9-[4-11/1]-[4-11/1] |
KBE2-9-[4-11/1]-N[4-11/1] |
KBE2-9-N[4-11/1]-[4-11/1] |
KBE2-9-N[4-11/1]-N[4-11/1] |
KBE2-14-[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2-14-[4-16/1]-N[4-16/1] |
KBE2-14-N[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2-14-N[4-16/1]-N[4-16/1] |
KBE2-19-[10-24/1]-[10-24/1] |
KBE2-19-[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBE2-19-N[10-24/1]-[10-24/1] |
KBE2-19-N[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBE2-24-[15-32/1]-[15-32/1] |
KBE2-24-[15-32/1]-N[15-32/1] |
KBE2-24-N[15-32/1]-[15-32/1] |
KBE2-24-N[15-32/1]-N[15-32/1] |
KBE2-28-[19-37/1]-[19-37/1] |
KBE2-28-[19-37/1]-N[19-37/1] |
KBE2-28-N[19-37/1]-[19-37/1] |
KBE2-28-N[19-37/1]-N[19-37/1] |
KBE2-38-[20-48/1]-[20-48/1] |
KBE2-38-[20-48/1]-N[20-48/1] |
KBE2-38-N[20-48/1]-[20-48/1] |
KBE2-38-N[20-48/1]-N[20-48/1] |
KBE2-42-[25-50/1]-[25-50/1] |
KBE2-42-[25-50/1]-N[25-50/1] |
KBE2-42-N[25-50/1]-[25-50/1] |
KBE2-42-N[25-50/1]-N[25-50/1] |
KBE2-48-[25-57/1]-[25-57/1] |
KBE2-48-[25-57/1]-N[25-57/1] |
KBE2-48-N[25-57/1]-[25-57/1] |
KBE2-48-N[25-57/1]-N[25-57/1] |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 0,5 | 38000 | 0,06 | 1 | 0,4 | - | - | - | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 7 | 1,2 | 27000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 7 | 1,2 | 27000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 7 | 1,2 | 27000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 7 | 1,2 | 27000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 11 | 3 | 19000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 4 ~ 11 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 11 | 3 | 19000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 4 ~ 11 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 11 | 3 | 19000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 4 ~ 11 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 11 | 3 | 19000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 4 ~ 11 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 4 ~ 16 | 12,5 | 13000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 4 ~ 16 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 10 ~ 24 | 17 | 10000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 10 ~ 24 | 17 | 10000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 10 ~ 24 | 17 | 10000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 10 ~ 24 | 17 | 10000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 15 ~ 32 | 60 | 7000 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 15 ~ 32 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 15 ~ 32 | 60 | 7000 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 15 ~ 32 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 15 ~ 32 | 60 | 7000 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 15 ~ 32 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 15 ~ 32 | 60 | 7000 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 15 ~ 32 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 19 ~ 37 | 160 | 6000 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 19 ~ 37 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 19 ~ 37 | 160 | 6000 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 19 ~ 37 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 19 ~ 37 | 160 | 6000 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 19 ~ 37 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 19 ~ 37 | 160 | 6000 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 19 ~ 37 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 20 ~ 48 | 325 | 5000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 48 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 20 ~ 48 | 325 | 5000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 48 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 20 ~ 48 | 325 | 5000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 48 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 20 ~ 48 | 325 | 5000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 48 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 50 | 450 | 4000 | 0,14 | 0,9 | 2 | 25 ~ 50 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 50 | 450 | 4000 | 0,14 | 0,9 | 2 | 25 ~ 50 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 50 | 450 | 4000 | 0,14 | 0,9 | 2 | 25 ~ 50 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 50 | 450 | 4000 | 0,14 | 0,9 | 2 | 25 ~ 50 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 25 ~ 57 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 25 ~ 57 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 25 ~ 57 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | - | 25 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 25 ~ 57 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Jaw Type | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles