Limiteurs de couple / serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / disque à griffes : PU, Shore A98 / corps : aluminium / KBK, EKK / KBK

Limiteurs de couple  / serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / disque à griffes : PU, Shore A98 / corps : aluminium / KBK, EKK / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash-Free Torque Limiter / Safety Coupling
With clamp hubs
Torque Range: 3 - 500Nm
Outer Diameter: 49 - 129mm
Bore Diameters: 4 - 62mm
Vibration dampening, compensates shaft misalignment, pluggable!
Different spiders available for modifying the coupling characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Couple Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2) Branchement Couple
1 22 jours 10496510116900,0911: 3-7 / 2: 5-104-166-161611NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 10496510116900,0911: 3-7 / 2: 5-104-166-161611NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 10496510116900,0911: 3-7 / 2: 5-104-166-161611OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 10496510116900,0911: 3-7 / 2: 5-104-166-161611OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1064923089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1064923089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1064923089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1064923089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 10641003089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 10641003089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 10641003089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 10641003089500,061,21: 5-15 / 2: 10-3010-2210-202014OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079116.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079116.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079116.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079116.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079126.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079126.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079126.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1079126.56076300,11,41: 12-35 / 2: 20-6015-3212-283221OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 109412815060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 109412815060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 109412815060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 109412815060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 109414215060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 109414215060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 109414215060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 109414215060300,111,51: 50-130 / 2: 65-15019-3814-353827OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011914630049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011914630049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011914630049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011914630049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011916030049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011916030049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011916030049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1011916030049800,121,81: 60-200 / 2: 150-30020-4530-504541OuiOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1012919550044400,1421: 80-250 / 2: 200-50028-4535-564546NonNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1012919550044400,1421: 80-250 / 2: 200-50028-4535-564546NonOuiC / D1 ~ 2
1 22 jours 1012919550044400,1421: 80-250 / 2: 200-50028-4535-564546OuiNonC / D1 ~ 2
1 22 jours 1012919550044400,1421: 80-250 / 2: 200-50028-4535-564546OuiOuiC / D1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Désalignement angulaire admissible(deg) 0,9 Matériau de pièce d'amortissement Polyurethane

Assistance technique