Roulette silencieuse à roue pivotante de type à platine (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NRJ2F-150-G
SJF-100NR-G
WFJF-200-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Matériau de la feuille

54.81 €

1 14 jours -140.01~220.00180[Autres] Polycarbonate-----115Nylon

39.28 €

1 14 jours 13280.01~140.00100[Autres] Polycarbonate68 (71)68 (71)9090-82Nylon

119.33 €

1 14 jours -140.01~220.00200Caoutchouc105 (115)105 (115)--43156Placage en fer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Oui

Assistance technique