Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RJ2-100GU |
RJ2-100N |
RJ2-100WP |
RJ2-125GU |
RJ2-125N |
RJ2-125WP |
RJ2-150GU |
RJ2-150N |
RJ2-150WP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | Matériau de la feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 12 jours | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Caoutchouc et feuille de nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Oui | Nylon | ||
15.69 € | 1 | 12 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Aucun | - | ||
19.02 € | 1 | 12 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Aucun | Placage en fer | ||
27.09 € | 1 | 12 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Autres] Caoutchouc et feuille de nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | 101 | Oui | Nylon | ||
22.07 € | 1 | 12 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | 101 | Aucun | - | ||
27.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | NA | - | - | - | - | 101 | Aucun | Placage en fer | |
40.80 € | 1 | 12 jours | - | 140.01~220.00 | 160 | [Autres] Caoutchouc et feuille de nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | - | 115 | Oui | Nylon | ||
27.81 € | 1 | 12 jours | - | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | - | - | - | - | 115 | Oui | - | ||
30.41 € | 1 | 12 jours | - | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | NA | - | - | - | - | 115 | Aucun | Placage en fer |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Matériau de la feuille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles