Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
I | h 1 | h 2 | Ø d2 | Ø d1 | L | PU | Item No. |
mm | mm | mm | |||||
6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 25 | 8228-K-72880 |
6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 18 | 25 | 8228-K-72881 |
9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | 8228-K-72882 |
9 | 16 | 6 | 6 | 8 | 25 | 25 | 8228-K-72883 |
9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | 8228-K-72884 |
9 | 18 | 6 | 6 | 10 | 27 | 25 | 8228-K-72885 |
9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 8228-K-72886 |
9 | 18 | 6 | 6 | 12 | 27 | 25 | 8228-K-72887 |
12 | 13 | 8 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8228-K-72888 |
12 | 22 | 8 | 8 | 16 | 34 | 25 | 8228-K-72889 |
I | h 1 | h 2 | Ø d2 | Ø d1 | L | PU | Item No. |
mm | mm | mm | |||||
6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 25 | 8228-K-72890 |
6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 18 | 25 | 8228-K-72891 |
9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 19 | 25 | 8228-K-72892 |
9 | 16 | 4 | 6 | 4 | 25 | 25 | 8228-K-72893 |
9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 19 | 25 | 8228-K-72894 |
9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 27 | 25 | 8228-K-72895 |
Référence pièce
|
---|
8228-K-72880 |
8228-K-72881 |
8228-K-72882 |
8228-K-72883 |
8228-K-72884 |
8228-K-72885 |
8228-K-72886 |
8228-K-72887 |
8228-K-72888 |
8228-K-72889 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre côté entrée D1 (Ø) | Diam. côté montage D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.17 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 4 | |
90.83 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 4 | |
110.91 € 75.42 € | 4 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 6 | |
105.15 € | 16 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | |
94.02 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 6 | |
115.62 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 6 | |
89.44 € | 16 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 6 | |
121.71 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 6 | |
130.98 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 8 | |
146.35 € | 16 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 8 |
Loading...
Forme de base | Large Head | Forme de l'embout du côté entrée | Round | Type d'embout du côté entrée | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Not Provided | Forme du côté montage | Straight (Press-Fit) | Matériau | Ceramic |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre côté entrée D1(Ø)
Diam. côté montage D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles