Aimant néodyme de type rectangulaire avec chanfreinage【6-10 pièces par conditionnement】 (NOSC08)

Aimant néodyme de type rectangulaire avec chanfreinage NOSC08

Détails du produit:

Référence fabricant: NOSC08

Marque: NEOMAG

Prix: 49.19

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Force d'attraction (plage sélectionnable): 20,1 à 30,0 N

Force d'attraction (valeur configurable): 26.4 N

Diamètre de vis compatible: 3 M

Sens d'aimantation: Sens 4mm

Densité du flux magnétique de la surface: 381 mT


(i)Remarque

  • Cette image est fournie à titre d'illustration. Veuillez vérifier le traitement de surface.
  • Le sens de magnétisation varie en fonction du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NOSC08

Référence pièce
NOSC08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre de vis compatible
(M)
Sens d'aimantation Densité du flux magnétique de la surface
(mT)
Limites de température de fonctionnement
(°C)

49.19 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1020,1 à 30,026.43Sens 4mm381≦80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Détails du matériau N40 Traitement de surface Placage Ni

Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme de type rectangulaire avec chanfreinage, le numéro d'article est le suivant: NOSC08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NOSC08.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NOSC16
NOSC28
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre de vis compatible
(M)
Sens d'aimantation Densité du flux magnétique de la surface
(mT)
Limites de température de fonctionnement
(°C)

73.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1040,1 à 50,042.14Sens 5mm382≦80

117.37 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1080,1 à 90,080.36Sens 6mm343≦70

Assistance technique